Référence des composants

Préhenseur dans une visseuse automatique

Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Montage

Pinces parallèles deux mors
Série MGP800

  • Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
  • Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Iconstruction compacte et minimisation des arêtes génantes
  • Guidages à plat en acier trempé et rectifié garantissent la précision et la longue durée de vie
plus
Task & Solution

Pinces de la série MGP800 montées dans les visseuses automatiques du groupe WEBER.

Faits saillants et données techniques
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Certifié salle propre
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message